Опубликуйте свои продукты
QUAD, Pendant Wide
Lumenwerx

QUAD, Pendant Wide

Quad is the simply designed and crisply executed linear luminaire for circulation, general, and utility applications. The High-efficiency Lambertian Optic provides excellent luminous efficacy and uniform luminosity across the diffuser. Quad is available in either a wide 3.5" or narrow 2.5" profile, along with surface and wall models, and can be installed in continuous runs. Not with standing the compact form, a full range of electrical and integrated control options is available. Quad is also available in T5 & T5HO.
Cпецификация
  • SIZE: 3 1/2” X 3 1/2" & 3 1/2” X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаQUAWP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииQuad
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring