Опубликуйте свои продукты
Synthesis® Steri-Center - 8'
Midmark

Synthesis® Steri-Center - 8'

Available in 8', 10' or 12' configurations or custom configurations

Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges

Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use

Durable steel-frame construction delivers long life and consistent drawer and door performance

Seamless, polymer-covered panels and seamless, polystyrene drawers for proper asepsis control

Multiple handle and panel styles

Cпецификация
    1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
    2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
    3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
    4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
    5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
    6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
    7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmidmark-synthesis-steri-center-8
  • Тип продукцииDental Equipment
  • Группа продукцииSynthesis® Cabinetry
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-11
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)96
  • Глубина (дюймы)25
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалЛистовой металл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015SL_25_30_22
  • Описание Uniclass 2015Dental laboratories
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 70.74
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dental Casework
  • Номер OmniClass23-25 17 13
  • Наименование OmniClassDental Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS