Опубликуйте свои продукты
T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

MIFAB® Series BV1200-R lacquered cast iron backwater valve with no hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic pvc flapper type backwater valve, lacquered cast iron extension to receive pipe extension (by others) and nickel bronze scoriated access cover.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBV1200-R
  • Тип продукцииBackwater Valves
  • Группа продукцииHorizontal Backwater Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage