Опубликуйте свои продукты
Wabo® WeatherSeam Interior WSE
Sika

Wabo® WeatherSeam Interior WSE

Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWABO_WSE_INT
  • Тип продукцииExpansion Joints
  • Группа продукцииArchitectural and Parking Expansion Joints
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Описание Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints