Опубликуйте свои продукты
ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer
Sloan Valve

ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

  • Automatically initiates a 1.1 gpf or 1.6 gpf flush based on how long the user remains in sensor range
  • Buttons on top of the flush valve enable manual flushing with a full or reduced flush in case of power outage or at restroom visitor’s discretion
  • Employs an infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • User-friendly, three-second flush delay
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Fixed metering bypass and no external volume adjustment to ensure water conservation
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_ecos-111
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011594
  • Название ETIMElectronic toilet flusher
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText