Опубликуйте свои продукты
UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

  • Lift handle to initiate reduced, 1.1 gpf flush to eliminate liquid and paper waste, saving one-half gallon of water
  • Push handle down for a regular 1.6 gpf flush to remove solid waste and paper
  • Antimicrobial coating on handle lasts for the life of the product
  • Green handle signifies UPPERCUT’s water-saving features
  • Comes with two metal wall plates that provide operational instructions
  • Includes all the reliable, long-lasting features of the Royal® Flushometer
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_uppercut_wes-111
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011565
  • Название ETIMMechanical toilet flusher
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText