Опубликуйте свои продукты
Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer

Features

  • Includes the required wall plate and a purple wall flange to let users know reclaimed water is in use.
  • All organic rubber has been replaced with synthetic compounds.
  • Interior components are purple to let maintenance personnel know the flushometer is designed for reclaimed water.
  • Critical components, including cover, valve body, control stop and sweat solder kit, are made of semi-red brass.
  • Optional purple handle provides additional indication of reclaimed water use.
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_royal-111-rw-sfsm
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011594
  • Название ETIMElectronic toilet flusher
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка