Опубликуйте свои продукты
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles

    B-0330-04 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), 120X Rigid Gooseneck with B-LT Stream Regulator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-020
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииSurgical Sink Faucet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)10.81
    • Ширина (дюймы)16
    • Глубина (дюймы)8.12
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)5.55
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура