Опубликуйте свои продукты
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
    T&S Brass & Bronze Works

    B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 EasyInstall Faucet with 4" Wrist Action Handles, Compression Cartridges, 8" Inlet Centers, Rigid Gooseneck with B-0199-01 Aerator
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-097
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииMedical Lavatory Faucet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)10.69
    • Ширина (дюймы)16
    • Глубина (дюймы)5.75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура