Опубликуйте свои продукты
1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
TIEMME

1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluid.
Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows) there is no valve flow direction.

Straight ball valves for water with threaded Female ends UNI ISO 228, with loose nut and press fitting
Available with red aluminium “T” handle.

Wide range available, for every need of connection installation from G3/4" x 20mm to G1" x 32mm

Aviable products:
Art.1697CK angle valve with check valve
Art.1692 angle valve with loose nut and press fitting

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1697_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
  • Тип продукцииVALVES AND TAPS
  • Группа продукцииBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011343
  • Название ETIMBall valve
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC