Опубликуйте свои продукты
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO Шаровой кран полный проход внутреннии/внутреннии с рычагом из алюминия
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO Шаровой кран полный проход внутреннии/внутреннии с рычагом из алюминия
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO Шаровой кран полный проход внутреннии/внутреннии с рычагом из алюминия
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO Шаровой кран полный проход внутреннии/внутреннии с рычагом из алюминия
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO Шаровой кран полный проход внутреннии/внутреннии с рычагом из алюминия
    TIEMME

    2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO Шаровой кран полный проход внутреннии/внутреннии с рычагом из алюминия

    4.3 из 5 звезд4.3(24 отзывы)

    Кран подхоит для любых доможных систем водоснобжения и санитарий, сжатого воздуха, различных масел, нефтепродуктов, В обще с любой неагрессивной жидкостью.

    Направление установки крана относительно потока - безразлично, если не указано иное со специальной маркировкой (вообще стрелки) на корпусе.

    Шаровой кран стандартный проход для воды с внутренней / внутренней резьбой UNI ISO 228.
    Доступен со стальным красным рычагом.  

    Широкий диапазон доступно, для всех требованей установки и соединение от G1/4" (DN8) до G4" (DN100).



    Диапазон производства:
    Art. 2360 - 23602370 - 23702370Шаровой кран стандартный проход для воды с внутренней/внутренней резьбой
    Art. 2311 – 2311Шаровой кран полный проход для воды с наружной/внутренней резьбой

    Аксессуары для завершения:
    Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
    Art. 1650 Пресс фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1654 Пресс фитинг угловой /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1658 Пресс тройник фитинг /наружный для металлопластиковой трубы

    Cпецификация
    • Art. 2310
      Шаровой кран для воды полный проход с внутренней/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/4" (DN8) до G4" (DN100).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Рычаг: красный из алюминия

      Максимальная рабочая температура: 120°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
      Резьба: Внутренняя /Внутренняя UNI ISO 228

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2310-2320_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Тип продукцииVALVES AND TAPS
    • Группа продукцииBALL VALVES FOR WATER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011343
    • Название ETIMBall valve
    • Название по ССКПУ ООНBall valves
    • Код ССКПУ ООН40141607
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Описание Uniclass 2015Ball valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Наименование OmniClassBall Valves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC