Опубликуйте свои продукты
Sistema Multistrato con Raccordi Automatici
Sistema Multistrato con Raccordi Automatici
Sistema Multistrato con Raccordi Automatici
    TIEMME

    Sistema Multistrato con Raccordi Automatici

    Try our integrated systems with multilayer pipe and automatic fittings for easier and faster work

            ┌───────────────────────────────────────┐
            │            Request the model at: bim@tiemme.com                  │
            │         or scan the QRcode with your smartphone                   │
            └───────────────────────────────────────┘

    The model includes:
           -Multilayer pipe
           -Parametric tube bend
           -Union fitting
           -Transition fitting
           -T fitting
           -45° or 90° Elbow fitting

    * it is possible to select different types "Press Fitting", "Male" or "Female".

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMultilayer_Pipe_System-Sistema_Tubo_Multistrato
    • Тип продукцииFITTINGS
    • Группа продукцииFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2021-09-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Трубы