Опубликуйте свои продукты
Key Cabinet V-Series Touch
Key Cabinet V-Series Touch
    Traka ASSA ABLOY
    Архив

    Key Cabinet V-Series Touch

    Traka intelligent key management systems secure, manage and audit the use of every key. Traka ensures that only authorised staff are allowed access to the key cabinet and only then, to designated keys. The system provides a full audit trail of who removed the key, when it was taken and when it was returned keeping your staff accountable at all times. Our touch systems can either work as standalone systems requiring no network capabilities or it can be networked and administered using our Traka Web software. The Traka V-Series Touch can hold up to 5 keys
    Cпецификация
    • • Cabinet dimensions: (H)430mm x (W)230mm x (D)130mm • Weight: 9kg • Power supply: Input: 100-240V AC, Output: 15V DC • Battery backup: DC12v 7Ah • Power consumption: 35W max • Cabinet material: Zintec steel • Colour options: Black fine texture (TLP-F652-T) • Door material: Solid metal • Operating temp: Ambient, for indoor use only (-5°C to +50°C at 95% non-condensing relative humidity) • Mounting: Wall • Key positions: 5 • Receptor strip support: Locking without buttons with Tri-colour LED’s • Users per system: 25,000 • Communications: Ethernet (TCP/ IP) 10/100 MB • Reader interface: Clock/ data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL), PIN only • Alarm interface: 3x1A/ 24V dry contact relay contacts for connecting to alarms, access control systems, CCTV etc. • Certifications: CE, FCC, CSA, ROHS
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаv-series-touch
    • Тип продукцииKey management systems
    • Группа продукцииV-Series Touch
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)225
    • Глубина (мм)130
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНKey cabinets or organizers
    • Код ССКПУ ООН46171509
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_60
    • Описание Uniclass 2015Padlock and key cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201408 79 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Key Storage Equipment
    • Номер OmniClass23-21 35 21 23
    • Наименование OmniClassKey Security Cabinets
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security