Опубликуйте свои продукты
Glass pony wall
3form Europe

Glass pony wall

Glass pony wall Total dimensions: 48" H x 10" W x 96" L Must be anchored to floor Approx. footprint: 10" x 96" Glass panel dimensions: 91" W x 44" H Ideal for room divider or reception desk back feature Poured Glass has 3D appearance (3) edges polished (two sides and top) Millwork included (Paint Grade) Unit painted to match C3 colors standard One tube of clear silicone included to caulk glass into millwork Three-week lead time; Four-week lead time for Glass
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpony_wall
  • Тип продукцииxxxx
  • Группа продукцииyyyy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-01
  • Номер версии2
  • Высота (дюймы)46
  • Ширина (дюймы)96
  • Глубина (дюймы)10
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Номер OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Наименование OmniClassSolid Glass Sheets

Похожие продукты

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit