Опубликуйте свои продукты
aWall
a-collection
Архив

aWall

aLight office LED Dali Interior

Elegant fitting intended for general facade lighting.

Cпецификация
  • Application area: Elegant fitting intended for general facade lighting. Performance: Anthracite-coloured frame of cast aluminium with polycarbonate shade. Can be fitted with a sign for house number or other information. Available with 14 W/840 LED (system power 14 W) or for 35 W metal halide (system power 44 W), base G12 (suitable light source 83 482 65). Enclosure class IP44/Class I. LED Service life (L70) 50 000 hours. Assembly: Intended as wall fitting with at least 25 mm air gap to eave or other overhang. Screw holes c-c 74 mm. Cable insertion from the rear or from above. Double sealing nipples for each mounting option for maximum 14.5 mm cable diameter. The shade can be opened for fitting and changing of light source using 4 mm Allen key. Suitable numerals and letters for the sign are noted below in the table."
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7700630
  • Тип продукцииFaçade luminaires aWall, a-collection
  • Группа продукцииProduct Group:Wall-/Ceiling lightning
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)302
  • Ширина (мм)222
  • Глубина (мм)236
Связанные
  • Основной материал1C Polyurethane
  • Вспомогательный материал2C Polyurethane
  • Масса нетто (кг)2.5
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps