Опубликуйте свои продукты
Chair Nike with slade base, and small seat, SH 60 cm
ABA Skol

Chair Nike with slade base, and small seat, SH 60 cm

Stackable chair designed to fit school environment. With powder coated gray steel frame, with seat and backrest in high pressure laminate. With adjustable footrest. The slade base makes it easy to hang the chair on the table by simply turning it over. The hole in the backrest makes it easy to grip and move the chair. The shape of the backrest also makes it easy to hang up a school bag without having it slipping off the chair. The laminate is available in five different colors and the chair is available in five different seat heights. Seat height 60 cm, seat width 36 cm and seat depth 35 cm.
Cпецификация
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7850330
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииNike
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)950
  • Ширина (мм)410
  • Глубина (мм)460
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительБосния и Герцеговина
  • Масса нетто (кг)5.4
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты