Опубликуйте свои продукты
Bench Costello 180, Decibel
ABA Skol

Bench Costello 180, Decibel

Robust bench with a surface of sound absorbing Linoleum. Frame in gray powder-coated steel where the feet are pre-drilled for anchoring to the floor.
Cпецификация
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7853002
  • Тип продукцииBench
  • Группа продукцииCostello
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)440
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЛинолеум
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительБосния и Герцеговина
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты