Опубликуйте свои продукты
Balance stool Nova, low
ABA Skol

Balance stool Nova, low

An adjustable stool with a gas spring, seat height 45 - 56 cm. The upholstery, which is made of 25% spandex and 75% acrylic, conceals the stool leg itself. The leg is rotatable and movable, which means that when you sit on the stool you can both spin and move from side to side and the bottom plate is still stable on the floor. Soft seat, Ø 37 cm, with a black base plate, Ø 38 cm. The height is continuously adjusted by pulling the handle.
Cпецификация
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7920101
  • Тип продукцииStool
  • Группа продукцииNova
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)560
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)380
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция