Опубликуйте свои продукты
Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0…10V) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes.

Cпецификация
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAnalogue-Actuator
  • Тип продукцииStandard Outputs
  • Группа продукцииAnalogue Actuators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)117
  • Ширина (мм)117
  • Глубина (мм)51
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Панели управления
  • Код Uniclass 2015Ac_65
  • Описание Uniclass 2015Ventilation and air conditioning activities
  • Код CSI MasterFormat 201413 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Controlled Environment Rooms
  • Код CSI UniFormat IID3060
  • Заголовок CSI UniFormat IIControls and Instrumentation