Опубликуйте свои продукты
2 side minicolumn_CEM Niessen
ABB

2 side minicolumn_CEM Niessen

2 side minicolumn set 4xSO+4xSOR+4xRJ45
Cпецификация
  • 2 sides minicolumn set, Niessen branded, with 4 socket outlets and 4 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Cover for 4 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the bottom. Power input connection through internal terminal. Supplied with sealing ring and floor fixing plate, trim for base. Mounted on aluminium profile. Total height: 522 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT2226_CEM_Niessen
  • Тип продукцииCEM
  • Группа продукцииElectrical connectivity and multimedia
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)522
  • Ширина (мм)155
  • Глубина (мм)152
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)3
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
  • Классификация IFCВыпускное отверстие
  • Код ETIMEC002759
  • Название ETIMDesk connecting unit
  • Номер OmniClass23-35 27 00
  • Наименование OmniClassElectrical Terminals