Опубликуйте свои продукты
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
    ABI Interiors

    ABI In-Wall Reduced Height Cistern

    Concealed within the wall, our In-Wall Reduced Height Toilet Cistern optimises space while delivering a clean, streamlined aesthetic.

    Featuring an optional flush plate orientation, the design ensures the toilet lid doesn’t contact the plate, offering a sleek, uninterrupted look. Its compact, lower profile makes it perfect for smaller bathrooms or installations beneath windows.

    Pair with our Zaaha Toilet Buttons and Asher Toilet Pan for a complete, cohesive solution.

    Please Note:
    – A licensed trade is required to install this product.
    – The thickness of the cistern is 170mm. Please ensure you have enough space available for installation.

    Features:
    – Choice of top or front mount button installation
    – Reduced height for more compact installation options
    – Compatible with our Zaaha Toilet Buttons

    Dimensions:
    –Width: 496mm
    –Height: 529-724mm
    –Thickness: 159mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаabi-in-wall-reduced-height-cistern
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииABI
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)529
    • Ширина (мм)496
    • Глубина (мм)159
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Вспомогательный материалStainless steel 316
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Наименование OmniClassWater Closet Tanks