Опубликуйте свои продукты
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
    ABI Interiors

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaliro-mirror-1000x625mm
    • Тип продукцииMirrors
    • Группа продукцииABI
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)625
    • Глубина (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Вспомогательный материалMirror Glass
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors