Опубликуйте свои продукты
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
    ABI Interiors

    Aliro - Round Hand Shower Set

    Our Aliro Accessible Round Hand Shower Set includes a streamlined handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. They are constructed from 316 stainless steel, which is highly durable and has anti-corrosive properties.

    Cпецификация
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 15628 Brushed Brass
      AU 15629 Brushed Copper
      AU 15630 Brushed Gunmetal
      AU 15631 Stainless Steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAliro-Round-Hand-Shower-Set
    • Тип продукцииShower Sets
    • Группа продукцииAliro
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)936.4
    • Ширина (мм)87.5
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 316
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.96
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures