Опубликуйте свои продукты
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
    ABI Interiors

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)

    A smart design defines the dual flush Asher Back-to-Wall Toilet, which ideally conceals the waste pipe for a tidier look and includes a *Tornado Flush for superior cleaning.

    The Asher is further defined by its durable glazed white porcelain construction and gloss white finish. Both will ensure it remains a dependable amenity in the bathroom or powder room for many years.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаasher-back-to-wall-toilet-suite
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииAsher
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)835
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)685
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)54.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets