Опубликуйте свои продукты
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Avi Pop-Up Waste - Stainless Steel

    Your beautiful bathroom basin simply wouldn’t be complete without a stunning pop-up waste. Providing you with a way to drain your water with a practical and easy pop up function, it’s the perfect finishing touch.

    The Avi pop up waste can be universally installed with an overflow basin and non-overflow basin. However, If you are purchasing a non-ABI basin, the waste hole must be a minimum of 42mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаavi-pop-up-waste-ss
    • Тип продукцииWastes
    • Группа продукцииAvi
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)73
    • Ширина (мм)73
    • Глубина (мм)88
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_70_55_96_84
    • Описание Uniclass 2015Sink wastes
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles