Опубликуйте свои продукты
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink
    ABI Interiors

    Bowie Basin Sink

    A champion of versatility, Bowie is a moulded sink with a sleek round profile. It features a unique black shadow line that makes it a true hero piece in a modern bathroom.

    The medium-thickness rim merges elegance with durability, while its matte white finish looks effortlessly beautiful for many years to come, requiring minimal maintenance.

    Cпецификация
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbowie-basin-sink
    • Тип продукцииBench Mount Basins
    • Группа продукцииBowie
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)5.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Наименование OmniClassSingle Sinks