Опубликуйте свои продукты
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
    ABI Interiors

    Delta Toilet Button - Glass

    Flush in purpose and in design, the Delta provides both functionality along with a pleasing clear-cut aesthetic. Its wall-mounted rectangular glass frame and white visuals emphasise the full and half flush buttons.

    Please Note:

    – The Delta Toilet Buttons are designed to be used with ABI branded cisterns only. This product includes the Delta Toilet Button Cover only.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdelta-toilet-button-glass
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииDelta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)245
    • Глубина (мм)9
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.77
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Описание Uniclass 2015WC cistern fittings
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties