Опубликуйте свои продукты
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
    ABI Interiors

    Ellis Butt Door Hinge 100mm

    The Ellis Butt Door Hinge capitalises upon the traditional hinge design to provide a superior door fitting solution. Functionality and durability are key with the Ellis, which also proves how the smallest aesthetic details sometimes make the strongest impact.

    Made from stainless steel this door hinge is suitable for all doors and cupboards and will install confidence into your home.

    Please Note:

    – This product comes as a pair and fitting screws are provided

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – 304 Stainless Steel Construction

    Dimensions:

    – Height: 100mm
    – Width: 76mm

     

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаellis-butt-door-hinge-100mm
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииEllis
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)107
    • Ширина (мм)76
    • Глубина (мм)14
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.57
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Описание Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Наименование OmniClassCasework Component Hardware