Опубликуйте свои продукты
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
    ABI Interiors

    Pika Cabinetry Knob

    Dainty and sweet, the Pika Knob is a charming addition to your cabinets and drawers. It differs from the Elsa Knob by providing a slightly flared base and a curved circular edge.

    Constructed from solid brass, the Pika Knob will continue to adorn your furniture well into the years.

    Features:

    – Mounting hardware included.
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Solid Brass Construction

    Dimensions:

    – Diameter: 35mm
    – Projection: 24mm

     

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpika-cabinetry-knob
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииPika
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)35
    • Ширина (мм)35
    • Глубина (мм)24
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.07
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Описание Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Наименование OmniClassCasework Component Hardware