Опубликуйте свои продукты
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    It’s time to turn your cabinets into something special. The Elsa Cabinetry Knob is the ideal solution to soften your kitchen, bathroom or laundry cabinetry and provide easy functionality too.

    The modern, round shape will create an effortless style that will enhance your cabinets and make a simple but smart statement around your home which will add a literal touch of class to your cabinets.

    Constructed from Stainless steel that’ll remain reassuringly durable, there’s little doubt of the pleasant impact these cabinetry knobs will make to your domestic space.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelsa-cabinetry-knob-ss
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииElsa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)120
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.04
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Описание Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Наименование OmniClassCasework Component Hardware