Опубликуйте свои продукты
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
    ABI Interiors

    Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Merging cutting-edge convenience with a sleek design, the Elysian 4-in-1 Kitchen Mixer delivers four essential water functions in one refined fixture. Effortlessly switch between instant boiling, ambient filtered (filter not included), and standard hot and cold water — all from a single, sophisticated tap.

    Crafted from premium 304 stainless steel, this versatile mixer streamlines your kitchen routine while maintaining a contemporary aesthetic. Whether preparing meals, filling pots, or making tea in seconds, the Elysian 4-in-1 is designed to elevate both form and function in your space.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelysian-4-in-1-boiling-water-tap
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииElysian
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2025-09-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)431
    • Ширина (мм)180
    • Глубина (мм)268
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)10.65
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets