Опубликуйте свои продукты
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
    ABI Interiors

    Elysian Double Towel Rail

    4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

    Adding another level of sophistication to your bathroom comes effortlessly with the Elysian Double Towel Rail. It has specifically been designed to elegantly hold two full-sized towels, while allowing ample drying and hanging space. Easy installation, effortless functionality and an attractive appearance mean you can add multiple rails to your bathroom within easy reach and without any worries.

    Features:

    – Solid brass construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)

    Dimensions:

    – Length 750mm
    – Fixing distance (centre to centre) 700mm
    – Projection 116mm
    – Backplate diameter 53mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelysian-double-towel-rail
    • Тип продукцииTowel Rails
    • Группа продукцииElysian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)53
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)116
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars