Опубликуйте свои продукты
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
    ABI Interiors

    Elysian Hand Towel Holder

    Boasting a range of functions, the Elysian Hand Towel Holder represents a versatile way to organise your household essentials while being constructed from solid brass for longevity.

    The Elysian Hand Towel Holder adds an element of luxury with its elegant design, perfect for holding double toilet paper rolls, spare toilet paper rolls, hand towels, or paper towels.

    Features:

    – Solid brass construction for durability during frequent use.
    – Ample length to accommodate a variety of uses.

    Dimensions:

    – Length: 293mm
    – Projection: 81mm
    – Baseplate Diameter: 53mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelysian-hand-towel-holder
    • Тип продукцииTowel Rails
    • Группа продукцииElysian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)53
    • Ширина (мм)293
    • Глубина (мм)81
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.44
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars