Опубликуйте свои продукты
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
    ABI Interiors

    Elysian Kitchen Mixer

    4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

    The Elysian Kitchen Mixer features an easy-to-use swivel function, along with a precise temperature and pressure control to provide a powerhouse performance. Elegant, reassuringly solid and durable, with impressive usability, the Elysian Kitchen Mixer is a superior product that will instantly enhance any contemporary kitchen.

    Features:

    – Easy-to-clean solid brass construction suitable for indoor use
    – Precise pressure and temperature control
    – Ceramic Cartridge Technology
    – PVD (Physical Vapour Deposition)

    Dimensions:

    – Projection: 188mm
    – Height: 372mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelysian-kitchen-mixer
    • Тип продукцииKitchen Mixers
    • Группа продукцииElysian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)372
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)225
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 15 11
    • Наименование OmniClassSink Cartridge Faucets