Опубликуйте свои продукты
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
    ABI Interiors

    Elysian - Minimal Mixer

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)

    The Elysian Minimal Mixer combines refined aesthetics with cutting-edge ceramic cartridge technology. Its smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control, elevating the everyday functionality of your bathroom. 

    Using our Infiniti Technology, the minimal mixer has been specifically manufactured to allow you to change your handle style after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Features:

    – Precise Temperature Control
    – Precise Pressure Control
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.

    Dimensions:

    – Handle Length: 110mm
    – Backplate Diameter: 62mm
    – Projection: 58mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelysian-minimal-mixer
    • Тип продукцииMinimal Mixers
    • Группа продукцииElysian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)118.5
    • Ширина (мм)62
    • Глубина (мм)58
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves