Опубликуйте свои продукты
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
    ABI Interiors

    Elysian Shower Top Diverter

    The Elysian Shower Top Diverter allows you to easily switch between rain head and hand held function or between bath spout and rain shower, by a simple rotation of the knob.

    Pull on the mixer handle to adjust pressure control and twist left and right for temperature control. Functionality at its finest.

    Further enhance your bathroom space, with our range of shower rails, rain shower heads, hand held shower heads, droppers and arms together with our basins, bathroom vanities and freestanding baths.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Pressure control
    – Temperature control

    Dimensions:

    – Backplate Diameter: 62mm & 50mm
    – Handle Length: 86mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelysian-shower-top-diverter
    • Тип продукцииDiverter
    • Группа продукцииElysian
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2024-03-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)134
    • Ширина (мм)62
    • Глубина (мм)129
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 15 15
    • Наименование OmniClassShower Cartridge Faucets