Опубликуйте свои продукты
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
    ABI Interiors

    Elysian Toilet Roll Holder

    Sleek and sturdy, our Elysian Toilet Roll Holder complements any bathroom with its elegant design and effortless functionality. With the ability to be installed on the side of your vanity or directly onto the wall, it opens up your options for planning your ideal space.

    It harmoniously pairs with our wider bathroom product range, becoming a key feature in your home far into the future thanks to its optimum strength and corrosive-resistant finish.

    Features:

    – Simple to install.
    – Physical Vapour Deposition (PVD) coating to provide a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.
    – Easy to clean solid brass construction.

    Dimensions:

    – Width: 167mm
    – Backplate Diameter: 53mm
    – Projection: 81mm

    Discover more options by browsing our complete range of toilet roll holders.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelysian-toilet-roll-holder
    • Тип продукцииToilet Accessories
    • Группа продукцииElysian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)53
    • Ширина (мм)167
    • Глубина (мм)81
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers