Опубликуйте свои продукты
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm
    ABI Interiors

    Hegman Round Pull 60mm

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Round Cabinetry Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    The Hegman pulls are water-resistant with a polyurethane coating, which provides a protective layer making it harder for water to penetrate into the wood.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhegman-round-pull-60mm
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииHegman
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)23
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЗола
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.03
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Описание Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Наименование OmniClassCasework Component Hardware