Опубликуйте свои продукты
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
    ABI Interiors

    Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes. Our premium Kingsley Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping to elegantly refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    With a solid brass construction, this easy-to-use product is suitable for both retrofitting and new installations.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkingsley-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииKingsley
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)19
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)39
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.16
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Описание Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Наименование OmniClassCasework Component Hardware