Опубликуйте свои продукты
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
    ABI Interiors

    Kolton Magnetic Door Stop

    Designed to minimise the annoyance of slamming doors in the home, the Kolton Magnetic Door Stop combines a sleek minimalistic design with a pleasing finish that prevents eyesore.

    Suitable for most doors around your home, the Kolton can be either wall or floor mounted and includes fitting screws for your convenience.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkolton-door-stop
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииKolton
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)51.5
    • Глубина (мм)51.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.26
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Описание Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Наименование OmniClassCasework Component Hardware