Опубликуйте свои продукты
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
    ABI Interiors

    Leroy Sliding Door Privacy Set

    This Leroy Sliding Door Privacy Set provides essential privacy with an easy latch that is particularly suitable for bathrooms or ensuite doors.

    To engage the latch, simply rotate the internal lock. If required, the Leroy features an emergency coin release, which is accessible from the external side of the door.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаleroy-sliding-door-privacy-set
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииLeroy
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)41
    • Глубина (мм)58
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.57
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Описание Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Наименование OmniClassCasework Component Hardware