Опубликуйте свои продукты
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel

    The Marli Round Bottle Trap is a minimalistic and plumber-friendly bathroom fixture. With an adjustable height and depth, Marli ensures that any on-site differences can be easily accounted for.

    Marli is easy to install and has a standard thread size. Its piping is cut to size depending on setbacks from the wall or height from the basin sink. This ensures an effortless installation process for your tradesperson during the set-out stage.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarli-bottle-trap-round-ss
    • Тип продукцииWastes
    • Группа продукцииMarli
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)228
    • Ширина (мм)62.5
    • Глубина (мм)132
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCКанализационный узел
    • Код Uniclass 2015Co_50_20_20
    • Описание Uniclass 2015Wastewater collection networks
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles