Опубликуйте свои продукты
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
    ABI Interiors

    Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function

    The Milani Thermostatic Shower Mixer expertly balances hot and cold water to maintain a comfortable and consistent water temperature in your shower.

    It features a thermostatic valve that allows for precise temperature control at a twist of the dial and prevents any sudden temperature fluctuations.

    Made from durable solid brass, this double function mixer can accommodate two outlets that can be used with both a handheld shower and a shower head or bath spout. It is also available as a single function mixer if only one outlet is required.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmilani-thermostatic-shower-mixer-double-function
    • Тип продукцииThermostatic Mixers
    • Группа продукцииMilani
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)156
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 19 11
    • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves