Опубликуйте свои продукты
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
    ABI Interiors

    Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    The Nesso Minimal Wall-Mounted Set is made from robust 304 stainless steel and includes a wall-mounted minimal mixer with a sleek, flat-edged backplate and handle paddle. The mixer’s smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control, helping to enhance the functionality of your bathroom space.

    The set also features a matching, flat-edged wall-mounted spout with rounded corners for a sophisticated, modern aesthetic.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnesso-minimal-wall-mounted-set
    • Тип продукцииTapware
    • Группа продукцииNesso
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2025-12-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110.5
    • Ширина (мм)174
    • Глубина (мм)235
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)2.26
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 15 11
    • Наименование OmniClassSink Cartridge Faucets