Опубликуйте свои продукты
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
    ABI Interiors

    Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Using a versatile cutting-edge design, Pixi Tile Insert Assembly Taps are wall-mounted assembly mixing handles that allow you to insert a tile into the handle.

    Modern in both aesthetics and functionality, these taps can be fitted with a precise section of your bathroom tile to add textural elements that help to unify your space.

    Cпецификация
    • Please Note:

      – The tile insert shown is for display purposes only and is not included with your purchase.
      – We recommend that your custom tile insert should be cut between 54-56mm in diameter and be up to 15mm in thickness.
      – A diamond-plated hole saw is provided to allow you to precisely cut your tile to match your backdrop. Standard spindles are also provided. However, if you require extended spindles they can be purchased here.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpixi-tile-insert-assembly-taps
    • Тип продукцииAssembly Taps
    • Группа продукцииPixi
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2024-02-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)65
    • Ширина (мм)266
    • Глубина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)2.12
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves
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
    Похожие продукты