Опубликуйте свои продукты
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm
    ABI Interiors

    Rappana Cabinetry Pull Extended 500mm

    The Rappana Cabinetry pull is a unique handle that provides effortless openings for all cabinetry. Its slimline minimalistic style ensures effortless, unforced openings every time. Optimum longevity is accomplished by a discreet, hand-folded and welded design that utilises high-grade stainless steel and works in complete sync with ABI’s unique colour range.

    All of this is complemented by an industrial grade PVD electro colouring system which provides a harder, more corrosion resistant finish.

    Bringing together this optimum strength and longevity, we guarantee that the Rappana Cabinetry pull will help you gain a better handle of all your cabinets.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrappana-cabinetry-pull-extended-500mm
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииRappana
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)18
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)36
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.28
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Описание Uniclass 2015Pull handles
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Наименование OmniClassCasework Component Hardware