Опубликуйте свои продукты
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
    ABI Interiors

    Round Mirror 600mm

    Featuring soft, organic curves, the Round Mirror 600 is the perfect design accompaniment for any room in the house.

    Constructed from durable 304 stainless steel and designed specifically to withstand high-humidity spaces such as bathrooms or powder rooms, this mirror is available in all of our signature colours to ensure you can seamlessly incorporate it into the rest of your home’s design.

    Features:

    – 304 stainless steel construction offers durability for indoor and commercial use.
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.
    – High-strength, marine-grade plywood ensures durability in moist areas.

    Dimensions:

    – Diameter: 600mm
    – Thickness: 30mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаround-mirror-600mm
    • Тип продукцииMirrors
    • Группа продукцииABI
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Вспомогательный материалMirror Glass
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)7.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors