Опубликуйте свои продукты
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
    ABI Interiors

    Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)

    Combining elegance with sophistication, the square Seba stainless steel single sink is one of our most prestigious sinks. It integrates folded drainage points into its design to prevent the build-up of residue and is fitted with ABI’s water-sense cushion system, which dampens the sound of water upon impact.

    The Seba Single Sink is equally at home in the laundry and can be mounted either above or below the bench depending on personal preference.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаseba-overflow-sink-550mm-250-deep-overflow
    • Тип продукцииKitchen Sinks
    • Группа продукцииSeba
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)11.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Наименование OmniClassSingle Sinks