Опубликуйте свои продукты
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
    ABI Interiors

    Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    The double-bowl Vienna White Granite Kitchen Sink comes with a composite granite construction and a beautiful matte aesthetic. For peace-of-mind durability, this sink is resistant to heat, impact, stains, and scratches.

    The sink can be both under-mounted or top-mounted, depending on personal preference.

    Please Note:

    – A basket waste is not included.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvienna-single-sink-630mm-overflow
    • Тип продукцииKitchen Sinks
    • Группа продукцииVienna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)233
    • Ширина (мм)630
    • Глубина (мм)460
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)17.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 13
    • Наименование OmniClassDual Sinks