Опубликуйте свои продукты
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
    ABI Interiors

    Silo Wall-Mounted Basin

    With its sleek, slimline design, the Silo Wall-Mounted Basin brings contemporary style and practical functionality to even the smallest spaces. 

    The Silo Wall-Mounted Basin was constructed using highly durable 304 stainless steel and is protected in our exclusive ABI HeatShield PVD electro colouring system for a more corrosion-resistant finish. This basin is available in brushed brass, brushed copper, brushed gunmetal, and stainless steel and will create a modern, sophisticated statement piece for your intricate residential or commercial space.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsilo-wall-mounted-basin
    • Тип продукцииWall Mount Basins
    • Группа продукцииSilo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)220
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)6.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Наименование OmniClassSingle Sinks